StarTech.com

Adaptador HDMI en T - Conversor HDMI a Mini HDMI o Micro HDMI - Hembra a Macho

Conexión de un dispositivo portátil o smartphone equipado con HDMI Micro o HDMI Mini a un televisor o una pantalla con HDMI disponible

ID del Producto: HDACDFMM

  • Conectores HDMI, HDMI Mini y HDMI Micro chapados en oro
  • Diseño compacto y liviano
  • Soporta resoluciones full 1080p+ a una frecuencia de barrido de hasta 120Hz, proporcionando colores vivos y nítidos
$ 7.025,00 CLP sin IVA
$ 8.359,75 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho
1 - Mini HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Producto 1 in [25 mm]
Peso del Producto 0.2 oz [6.1 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [86 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador en T HDMI® - HDMI a HDMI Mini y HDMI Micro - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 12cm Adaptador HDMI de alta velocidad - HDMI a Micro HDMI - Hembra a Macho
HDADFM5IN
Cable de 12cm Adaptador HDMI de alta velocidad - HDMI a Micro HDMI - Hembra a Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet- HDMI to HDMI Mini- F/M
HDACFM5IN
Cable Adaptador HDMI de alta velocidad de 12cm - HDMI a Mini HDMI

Conecte sus dispositivos portátiles equipados con Mini HDMI®, tales como cámaras digitales, a su televisor o pantalla incorporando tecnología HDMI

$ 9.369,00 sin IVA
$ 11.149,11 con IVA