StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

ID del Producto: HDMM35

  • 2x Conectores HDMI® Macho
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$ 32.805,00 CLP sin IVA
$ 39.037,95 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 35 ft [10.7 m]
Longitud del Producto 35 ft [10.7 m]
Peso del Producto 2.6 lb [1.2 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [88 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 10,6 m - HDMI - M/M

Certificaciones