StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

ID del Producto: HDMM2M

  • 2x Conectores HDMI® Macho
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$ 7.611,00 CLP sin IVA
$ 9.057,09 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.8 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 5.6 oz [158.9 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6 oz [169.1 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 2 m - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1M
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM3M
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM50CM
Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM5M
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM7M
Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 25.188,00 sin IVA
$ 29.973,72 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro
HDMM10MA
Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 10 metros, sin pérdida de la señal

$ 44.523,00 sin IVA
$ 52.982,37 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 15m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro
HDMM15MA
Cable HDMI de alta velocidad 15m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 15 metros, sin pérdida de la señal

$ 55.069,00 sin IVA
$ 65.532,11 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad Activo CL2 24AWG de 20m
HDMM20MA
Cable HDMI de alta velocidad Activo CL2 24AWG de 20m

Conecte sus dispositivos HDMI, situados a una distancia de hasta 20 metros, sin pérdida de la señal

$ 50.968,00 sin IVA
$ 60.651,92 con IVA
Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2
HDMM30MA
Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2

Conecte sus dispositivos HDMI, situados a una distancia de hasta 30 metros, sin pérdida de la señal

$ 79.091,00 sin IVA
$ 94.118,29 con IVA
Cable HDMI Activo de alta velocidad Ultra HD 4k x 2k de 24,3m - Macho a Macho
HDMIMM80AC
Cable HDMI Activo de alta velocidad Ultra HD 4k x 2k de 24,3m - Macho a Macho

Posibilita la creación de conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI de alta velocidad, a una distancia de hasta 24 metros sin pérdida de señal

$ 72.646,00 sin IVA
$ 86.448,74 con IVA

Accesorios