StarTech.com

Cable de 12cm Adaptador HDMI de alta velocidad - HDMI a Micro HDMI - Hembra a Macho

Conecte un Smartphone o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o pantalla con capacidad HDMI

ID del Producto: HDADFM5IN

  • Conector HDMI® Micro que permite la conexión de dispositivos HDMI portátiles a pantallas o televisores HDMI
  • Diseño y fabricación de alta calidad para proporcionar óptimo desempeño y portabilidad
  • Diseño de cable todo en uno para transmitir audio y vídeo digital a través de un único cable
$ 11.712,00 CLP sin IVA
$ 13.937,28 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 5 in [127 mm]
Longitud del Producto 5 in [127 mm]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [13 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [25 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI® a HDMI® Micro de 12cm - H/M

Certificaciones