StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 3.6m - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

ID del Producto: HDMM12

  • 2x Conectores HDMI® Macho
  • 3,6 m de longitud de cable
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$ 9.955,00 CLP sin IVA
$ 11.846,45 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.8 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 12 ft [3.7 m]
Longitud del Producto 12 ft [3.7 m]
Peso del Producto 9.5 oz [268 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 5.4 in [13.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 15.6 in [39.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.7 oz [274 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de alta velocidad (3,6 m) - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad 6m  - 2x HDMI Macho - Negro
HDMM20
Cable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 22.845,00 sin IVA
$ 27.185,55 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM35
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 32.805,00 sin IVA
$ 39.037,95 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM40
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 12,1 metros

$ 38.078,00 sin IVA
$ 45.312,82 con IVA

Accesorios