StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 12,1 metros

ID del Producto: HDMM40

  • Compatible con resoluciones Ultra HD de hasta 3840x2160 (4K x 2K)
  • Permite la conexión a distancia de hasta 12,1 metros
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$ 38.078,00 CLP sin IVA
$ 45.312,82 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 40 ft [12.2 m]
Longitud del Producto 40 ft [12.2 m]
Peso del Producto 3 lb [1.4 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.1 in [78 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® estándar de 12,1m - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 6m  - 2x HDMI Macho - Negro
HDMM20
Cable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 22.845,00 sin IVA
$ 27.185,55 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM35
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 32.805,00 sin IVA
$ 39.037,95 con IVA