Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Cable Conversor de 2m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o videos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 2 m de distancia y equipado con Mini HDMI
ID del Producto: HDCDVIMM2M
- 1x conector Mini HDMI Macho
- 1 conector DVI-D macho
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Conectores recubiertos en oro
- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
General
El cable Mini HDMI® a DVI-D, de 2 metros, modelo HDCDVIMM2M, permite ver imágenes y vídeos desde una cámara u otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI en una pantalla o un proyector con DVI-D disponible. Opcionalmente, para incorporar audio a las presentaciones de vídeo, se puede utilizar nuestro cable delgado de audio estéreo (2 metros) (MU6MMS).
Respaldado por nuestra garantía de por vida, el cable HDCDVIMM2M está diseñado y fabricado para máxima durabilidad y confiabilidad.
La ventaja de StarTech.com
- Conexiones de alta calidad, sin corrosiones, gracias a los contactos chapados en oro
- Rendimiento de vídeo Mini HDMI a DVI duradero, sin errores, mediante conectores con moldeado que reduce la tensión
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Conexión de una cámara o cualquier otro dispositivo móvil (tableta, portátil, etc.) equipado con Mini HDMI a una pantalla o un proyector DVI-D
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Chile | 2532877 | |
UPC Code | 065030853149 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Pasivo | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Oro | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - Mini HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] | |
Ancho del Producto | 1.6 in [40 mm] | |
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 6.6 ft [2 m] | |
Longitud del Producto | 6.6 ft [2 m] | |
Peso del Producto | 3.5 oz [100 g] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.8 oz [108 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable Mini HDMI® a DVI-D (2 m) - M/M |
Productos Relacionados
Adaptador Cable Conversor de 1m Mini HDMI a DVI-D para Tablet y Cámara
Permite ver, en una pantalla DVI-D, imágenes o videos desde una cámara o cualquier otro dispositivo móvil situado a hasta 1 m de distancia y equipado con Mini HDMI
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
HDCDVIMM2M_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.