StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 15m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 15 metros, sin pérdida de la señal

ID del Producto: HDMM15MA

  • Circuitos integrados de amplificador activo
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
  • Permite la conexión a distancias de hasta 15 metros
Ver otros
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
$ 55.069,00 CLP sin IVA
$ 65.532,11 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips Redmere - PRE1692
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 0.3 in [7.5 mm]
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto 49.2 ft [15 m]
Peso del Producto 33.3 oz [943 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.3 in [58 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 33.9 oz [960 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® activo de alta velocidad de 15 m - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro
HDMM10MA
Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 10 metros, sin pérdida de la señal

$ 44.523,00 sin IVA
$ 52.982,37 con IVA
Cable HDMI Activo de alta velocidad Ultra HD 4k x 2k de 24,3m - Macho a Macho
HDMIMM80AC
Cable HDMI Activo de alta velocidad Ultra HD 4k x 2k de 24,3m - Macho a Macho

Posibilita la creación de conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI de alta velocidad, a una distancia de hasta 24 metros sin pérdida de señal

$ 72.646,00 sin IVA
$ 86.448,74 con IVA