StarTech.com

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 1m - Cable HDMI Certificado Premium - HDMI 2.0

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

ID del Producto: HDMM1MP

  • Certificación HDMI Premium
  • Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
  • Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
Ver otros
  • Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
  • Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
  • Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
  • Transmite doble vídeo a una sola pantalla
  • Soporta vídeo 3D
  • Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
  • Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
  • Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control", control de electrónica de consumo)
  • Compatible con versiones HDMI de generación anterior
$ 9.369,00 CLP sin IVA
$ 11.149,11 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Especificaciones de Audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 2.8 oz [79 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [36 mm]
Ancho de la Caja 7.1 in [18.1 cm]
Longitud de la Caja 10.4 in [26.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [158 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI Premium de alta velocidad de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m - Cable HDMI Certificado Premium - HDMI 2.0
HDMM3MP
Cable HDMI premium de alta velocidad con Ethernet - 4K 60Hz - 3m - Cable HDMI Certificado Premium - HDMI 2.0

Cree conexiones HDMI muy funcionales, certificadas a prueba de errores

$ 14.056,00 sin IVA
$ 16.726,64 con IVA
Cable de 2m HDMI de alta velocidad Premium de alta calidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K
HDMM2MLP
Cable de 2m HDMI de alta velocidad Premium de alta calidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K

Conectores HDMI con alto nivel de conectividad y certificación que ofrecen un rendimiento a prueba de errores

$ 11.127,00 sin IVA
$ 13.241,13 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1
Cable HDMI de alta velocidad 30cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 3.6m - Ultra HD 4k x 2k
HDMM12
Cable HDMI de alta velocidad 3.6m - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 9.955,00 sin IVA
$ 11.846,45 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 6m  - 2x HDMI Macho - Negro
HDMM20
Cable HDMI de alta velocidad 6m - 2x HDMI Macho - Negro

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 22.845,00 sin IVA
$ 27.185,55 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM35
Cable HDMI de alta velocidad 10,6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$ 32.805,00 sin IVA
$ 39.037,95 con IVA
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM40
Cable HDMI de alta velocidad 12.1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Cree conexiones Ultra HD entre sus dispositivos HDMI, a distancias de hasta 12,1 metros

$ 38.078,00 sin IVA
$ 45.312,82 con IVA

Accesorios