StarTech.com

Cable de 30cm Duplicador Divisor de Video VGA de 2 puertos Salidas Compacto - Bifurcador

Duplique la salida de un puerto VGA en dos monitores

ID del Producto: VGASPL1VV

  • Divide una señal de video VGA en dos
  • No requiere adaptador de corriente
$ 11.712,00 CLP sin IVA
$ 13.937,28 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 15
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 2048×1536 @ 85Hz
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto permite dividir la señal de video para ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución. No se puede utilizar para expandir una imagen en dos pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada pantalla.
Características Físicas
Cable OD 0.4 in [9 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 1.6 in [41 mm]
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 5.6 oz [159 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.8 oz [164 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Divisor de Video VGA a 2x VGA de 1 pie – M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador Divisor de Video VGA 2 puertos Compacto Alimentado por USB - Cable Splitter
ST122LE
Duplicador Divisor de Video VGA 2 puertos Compacto Alimentado por USB - Cable Splitter

Divisor VGA de tamaño compacto alimentado por USB que le permite dividir una fuente de video en dos monitores independientes

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Cable de 20cm LFH59 DMS-59 a doble pantalla DVI-D - DMS59 Macho - 2x DVI-D Hembra - Negro
DMSDVIDVI1
Cable de 20cm LFH59 DMS-59 a doble pantalla DVI-D - DMS59 Macho - 2x DVI-D Hembra - Negro

Conecte 2 monitores DVI a una tarjeta de video con conectores DMS/LFH

$ 12.884,00 sin IVA
$ 15.331,96 con IVA
DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
Cable Duplicador Divisor de video DVI-D de 2 Puertos Salidas - Multiplicador Bifurcador Splitter - 2x Hembra DVI-D

Conecte dos pantallas DVI-D simultáneamente a una fuente de video DVI-D

$ 9.955,00 sin IVA
$ 11.846,45 con IVA