StarTech.com

Adaptador de Bloque de Terminales con 2 Puertos Seriales DB9 RS422 RS485

Convierta un conector serial RS-422 o RS-485 DB-9 macho a un conector de bloque de terminales

ID del Producto: DB92422

  • Convierte un puerto macho DB9 RS422/485 en un bloque de terminales de 5 pines
  • Compatible con los modos de RS422, RS485 de cuatro alambres y RS485 de dos alambres
  • Compatible con bloques de terminales de 3,5mm de 5 pines
Ver otros
  • Compatible con señal de conexión a tierra a través de bloques de terminales
  • Cumple con las normas de cableado industrial tipo tornillo
$ 11.334,00 CLP sin IVA
$ 13.487,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Bloque de Terminales (5 Cables)
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34.2 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 1.9 in [48.9 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [23 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]
Ancho de la Caja 4 in [10.2 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [53 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Hembra DB9 a bloque de terminales

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM
ICUSB422
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS422/485 a su sistema a través de una conexión USB; ofrece retención de puerto COM

$ 44.094,00 sin IVA
$ 52.471,86 con IVA