StarTech.com

Cable SATA Serial ATA 20cm con Seguro Cierre de Seguridad - Bloqueo con Pestillo Latching

Cable SATA con sistema de seguridad diseñado para las nuevas placas de sistema y discos duros SATA

ID del Producto: LSATA8

  • 2x conectores SATA con cierre con bloqueo
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 20 cm de cable
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 8 in [203.2 mm]
Longitud del Producto 8 in [203.2 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [7.7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [12.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA con Cierre de Seguridad 8 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas
LSATA12
Cable SATA con Cierre de Seguridad de 12 pulgadas

Conectores con cierre de seguridad SATA para un ajuste adecuado de la unidad de disco duro

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable SATA Serial ATA 45cm con Seguro Cierre de Seguridad  Bloqueo con Pestillo Latching
LSATA18
Cable SATA Serial ATA 45cm con Seguro Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Un cable para disco duro SATA provisto de conectores con cierre de seguridad SATA para brindar un ajuste adecuado a las instalaciones de discos duros.

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA