StarTech.com

Cable SATA Serial ATA 45cm con Seguro Cierre de Seguridad Bloqueo con Pestillo Latching

Un cable para disco duro SATA provisto de conectores con cierre de seguridad SATA para brindar un ajuste adecuado a las instalaciones de discos duros.

ID del Producto: LSATA18

  • 2x conectores SATA con cierre con bloqueo
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 45 cm de cable
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Color Rojo
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 18 in [457.2 mm]
Longitud del Producto 18 in [457.2 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.7 in [12 cm]
Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [20 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA con Cierre de Seguridad de 18 pulgadas

Certificaciones