StarTech.com

Cable de 45cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Izquierda Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la izquierda a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

ID del Producto: SATA18LA1

  • 1 conector SATA
  • 1 conector SATA en ángulo izquierdo/90 grados
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 45 cm de cable
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Requisitos Ambientales
Humedad 50% relative humidity
Temperatura de Almacenamiento 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Temperatura Operativa 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.200
Ancho del Producto 14.000
Color Rojo
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 18 in [457.2 mm]
Longitud del Producto 18 in [457.2 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.6 mm]
Ancho de la Caja 8.6 in [21.9 cm]
Longitud de la Caja 5 in [12.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [19 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Izquierda 12 pulgadas - H/H

Certificaciones