StarTech.com

Cable 2m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conexión de dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

ID del Producto: ISAS88882

  • 2 conectores SFF-8088 con cierre
  • Conectores metálicos de gran durabilidad
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
Ver otros
  • Diseño multi-lane
  • Retrocompatible con dispositivos SATA
$ 59.170,00 CLP sin IVA
$ 70.412,30 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8 Twisted Pair
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster con malla trenzada de cobre estañado
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6.6 ft [2 m]
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa) Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa) Mecanismo de Bloqueo Conector
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 7.7 oz [218 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.3 oz [236 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Externo SAS SCSI Serial Attached 2 metros-SFF-8088 a SFF-8088

Certificaciones