StarTech.com

Cable de 1,8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su notebook o computador de escritorio

ID del Producto: ESATA6

  • Compatible con las Especificaciones Serial ATA III Alta velocidad de transferencia de datos - hasta 6 Gbps
$ 8.783,00 CLP sin IVA
$ 10.451,77 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - eSATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 4.6 oz [131 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 10 in [25.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.8 oz [136 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Blindado eSATA Externo de 1,8m M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3
Cable eSATA Blindado de 91cm - Macho a Macho - Negro

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su notebook o computador de escritorio.

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA