StarTech.com

Paquete de 50 Unidades de Conectores RJ45 Cat5e Modulares Multifilares Stranded Trenzados

Remate de los cables Cat5e a la longitud exacta necesaria

ID del Producto: CRJ4550PK

  • 50 conectores modulares Cat 5e RJ45
  • Diseño que se ajusta a todos los cables de parcheo Cat5e
$ 16.986,00 CLP sin IVA
$ 20.213,34 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Longitud del Producto 0.8 in [21 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 50
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [85 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector modular Cat5e RJ45 - Paquete de 50 unidades

Certificaciones