StarTech.com

Cables Cat6 blindados

Posibilite conexiones en red Gigabit de alto rendimiento, sin ruidos ni interferencias EMI/RFI

ID del Producto: N6SPAT3MBK

Color:

Disponible en

Para ver un producto, seleccione en las opciones de la derecha

$ 6.294,00 CLP sin IVA
$ 7.489,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 4 Pair SFTP
Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable Blindado Libre de Enganches
Rendimiento
Clasificación de Cables CAT6 - 500 MHz
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 1 - RJ-45 Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 0-95 %
Temperatura de Almacenamiento -20 to 60 °C
Temperatura Operativa 0 to 50 °C
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Tipo de conductor Cobre trenzado
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [91 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de red blindado Cat6 (SFTP) negro de 3m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 5m de Red Cat6 Ethernet Gigabit Blindado SFTP - Negro
N6SPAT5MBK
Cable de 5m de Red Cat6 Ethernet Gigabit Blindado SFTP - Negro

Posibilite conexiones en red Gigabit de alto rendimiento, sin ruidos ni interferencias EMI/RFI

$ 8.184,00 sin IVA
$ 9.738,96 con IVA