StarTech.com

Cable Adaptador de Red de 2m Multimodo Dúplex Fibra Óptica LC-ST 50/125 - Patch Duplex

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

ID del Producto: 50FIBLCST2

  • 1 conector LC MM macho
  • 1 conector ST MM macho
  • Fibra óptica multimodo OM2 (50/125) 500 MHz
  • Recubrimiento LSZH
Ver otros
  • Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
  • Conectores moldeados
$ 8.197,00 CLP sin IVA
$ 9.754,43 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra 50/125
Rendimiento
Clasificación de Cables 1Gbps / 10Gbps
Clasificación de Fibra OM2
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conector A 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Conector B 1 - Dúplex de fibra óptica ST Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Color Naranja
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [28 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable (2 m) de parcheo de fibra óptica dúplex 50/125 multimodo, LC a ST

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de Red de 1m Multimodo Dúplex Fibra Óptica LC-ST 50/125 - Patch Duplex
50FIBLCST1
Cable Adaptador de Red de 1m Multimodo Dúplex Fibra Óptica LC-ST 50/125 - Patch Duplex

Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA