Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Conversor de Cable DB9 Serial Acodado a la Derecha en Ángulo Tipo 2 Macho a Hembra
Agregue espacio al puerto DB9 y conecte un cable DB9 incluso en espacios de instalación reducidos
ID del Producto: GC99MFRA2
General
Este adaptador de cable serie DB9 a DB9 en ángulo derecho incluye un conector serie macho DB9 en ángulo derecho y un conector serie hembra DB9 estándar: solución práctica para la conexión de dispositivos serie en los que el espacio de conexión alrededor del puerto DB9 es limitado.
Nota: hay dos versiones de este producto, que permiten una posición diferente, a fin de facilitar las conexiones según la dirección del ángulo derecho que se requiera. Para más información, consulte el modelo GC99MFRA1 de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Obtenga más espacio para su puerto DB9 mediante este conector serie macho DB en ángulo derecho a conector serie hembra DB9 estándar, ya que permite la conexión de un dispositivo serie en espacios estrechos de conexión
- Fácil de utilizar e instalar
- Respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Chile | 1610049 | |
UPC Code | 065030833110 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | |
Conector B | 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 30.000 | |
Ancho del Producto | 25.000 | |
Color | Gris | |
Longitud del Producto | 33.000 | |
Peso del Producto | 1 oz [27 g] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 oz [32 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de cable serie DB9 a DB9 en ángulo derecho de tipo 2 - M/H |
Soporte de Producto
Manuales
-
GC99MFRA2.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
GC99MFRA2_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.