StarTech.com

Cable 20 Metros 20m USB B Macho a USB A Macho Activo Amplificado USB 2.0 - Impresora - Negro

Alargue la conexión entre los dispositivos USB 2.0 en hasta 20 m

ID del Producto: USB2HAB65AC

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB 'B' (macho)
  • Totalmente blindado para evitar errores de conexión
Ver otros
  • Plug and Play, no requiere controlador
  • Alimentación por bus USB, no se requiere una fuente externa de alimentación
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac
$ 26.946,00 CLP sin IVA
$ 32.065,74 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 65 ft [19.8 m]
Longitud del Producto 65 ft [19.8 m]
Peso del Producto 28.5 oz [807 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.3 in [59 mm]
Ancho de la Caja 8.4 in [21.4 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 34.2 oz [968 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a B activo (20 m) - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Cable USB Activo de 9m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Extienda la distancia entre sus dispositivos USB 2.0 en 30 pies

$ 15.814,00 sin IVA
$ 18.818,66 con IVA