StarTech.com

Cable Adaptador USB 1m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

ID del Producto: USBAB1MR

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB 'B' (macho) a ángulo derecho
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
$ 4.096,00 CLP sin IVA
$ 4.874,24 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.4 oz [39 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [44 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 A a ángulo derecho B (1 metro) – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB2MR
Cable Adaptador USB 2m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho
USBAB3MR
Cable Adaptador USB 3m para Impresora Acodado - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho en Ángulo Derecho

Conexión de periféricos USB 2.0 de difícil acceso, lo cual permite la instalación en espacios estrechos

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA