StarTech.com

Cable USB 91cm para Impresora Acodado en Ángulo - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conexión de periféricos USB 2.0 con un computador, para instalación en espacios estrechos

ID del Producto: USB2HAB2RA3

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB 'B' (macho)
  • Conectores moldeados en ángulo derecho (90°), que reducen la tensión
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$ 5.268,00 CLP sin IVA
$ 6.268,92 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 1.2 oz [34 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4 in [10.2 cm]
Longitud de la Caja 5.5 in [14 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [38 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB A a B en ángulo derecho

Certificaciones

Productos Relacionados

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su computador

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha - Cable de Recarga y Datos para Teléfonos Móviles

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA