StarTech.com

Cable Adaptador de Alimentación de 90cm USB a Conector Coaxial Tipo H 5V DC - Macho a Macho

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su computador a través de un puerto USB

ID del Producto: USB2TYPEH

  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Hechos en PVC para mayor durabilidad
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño H, OD: 3,40, ID: 1,30) Macho
Requisitos de Energía
Polaridad Central Positivo
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [32 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Alimentación 5V DC USB a Barril Tipo H 3 pies

Certificaciones

Productos Relacionados

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su computador

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cable de 1,8m USB 2.0 en Y para Discos Duros Externos - Cable Mini B a 2x USB A

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su computador

$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro

Conecte periféricos USB 2.0 a su computador

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA
Cable Adaptador de Alimentación de 90cm USB a Conector Coaxial Tipo H 5V DC - Macho a Macho
USB2TYPEH
Cable Adaptador de Alimentación de 90cm USB a Conector Coaxial Tipo H 5V DC - Macho a Macho

Alimente sus dispositivos de CC de 5V desde su computador a través de un puerto USB

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA