StarTech.com

Cable de 4,5m Alargador Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda fiablemente un dispositivo USB 2.0 hasta 4,5 metros adicionales

ID del Producto: USB2FAAEXT15

  • Se alimenta directamente del puerto USB
  • Soporta conexiones en cascada en hasta 5 niveles
  • Interfaz de host compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
Ver otros
  • Retrocompatible con dispositivos USB 1.1/1.0
  • Compatible con Plug and Play
$ 12.884,00 CLP sin IVA
$ 15.331,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Conecte hasta 5 dispositivos USB2FAAEXT15 en cascada para una mayor extensión
Requerimientos del Sistema y Cables 1 x puerto USB Libre
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [30 mm]
Longitud del Cable 15 ft [4.6 m]
Longitud del Producto 15 ft [4.6 m]
Peso del Producto 5.5 oz [156 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.8 oz [165 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión Activo USB 2.0 de 4,5 metros
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones