StarTech.com

Cable de 1,8m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda en 1,8m la longitud de un cable USB

ID del Producto: USBEXTAA6BK

  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones USB 2.0
  • Alivio de tensión moldeado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Gbps
$ 4.096,00 CLP sin IVA
$ 4.874,24 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 oz [70 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión USB 2.0 A a A de 6 pies - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor
USBEXTAA6IN
Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda el cable actual de su dispositivo USB en 15cm

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable de 1,8m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor
USBEXTAA6BK
Cable de 1,8m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda en 1,8m la longitud de un cable USB

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK
Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 USB A Macho a USB A Hembra - Negro

Alargue el cable de su actual dispositivo USB en 3m

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 1m de Extensión Alargador USB 2.0 de alta velocidad Hi Speed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco
$ 4.682,00 sin IVA
$ 5.571,58 con IVA
Cable de 2m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco
USBEXTPAA2MW
Cable de 2m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco

Aumente la longitud de un cable USB 2.0 en hasta 2 m

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco
USBEXTPAA3MW
Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco

Aumente la longitud de un cable USB 2.0 en hasta 3 m

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A
USBEXTAA5DSK
Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A

Extiende un puerto USB de un computador a una mesa o superficie de escritorio

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable USB 2.0 de Extensión Alargador Activo de 5 metros - Macho a Hembra
USB2AAEXT5M
Cable USB 2.0 de Extensión Alargador Activo de 5 metros - Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 5 metros

$ 26.946,00 sin IVA
$ 32.065,74 con IVA
Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT15M
Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 15 metros

$ 42.765,00 sin IVA
$ 50.890,35 con IVA
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Cable de 4,5m Alargador Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda fiablemente un dispositivo USB 2.0 hasta 4,5 metros adicionales

$ 12.884,00 sin IVA
$ 15.331,96 con IVA
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango
USB110EXT2
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango

Extienda la distancia de conexión entre un dispositivo USB 1.1 y el computador en hasta 40 metros (131 pies) a través de un cable Cat5 o Cat6

$ 68.664,00 sin IVA
$ 81.710,16 con IVA

Accesorios