StarTech.com

Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

ID del Producto: UUSBOTG

  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
  • Un conector Micro USB ‘B’ macho
  • Un conector USB ‘A’ hembra
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Fabricados con PVC para mayor durabilidad
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 5 in [127 mm]
Longitud del Producto 5 in [127 mm]
Peso del Producto 0.2 oz [7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [10 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Micro USB OTG de 12 cm, M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro
UUSBOTGADAP
Adaptador Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Moviles - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tablet o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un computador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable de 50cm Micro USB de Extensión - Alargador Micro USB 2.0 Macho a Hembra
USBUBEXT50CM
Cable de 50cm Micro USB de Extensión - Alargador Micro USB 2.0 Macho a Hembra

Extienda en 50cm el alcance de su cable Micro-USB

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho
UUUSBOTG8IN
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho

Conecte su tablet o móvil USB con capacidad OTG a una unidad de disco externa u otro dispositivo USB 2.0

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Mini USB - Macho a Macho - Cable para Dispositivos Móviles
UMUSBOTG8IN
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Mini USB - Macho a Macho - Cable para Dispositivos Móviles

Conecte su tablet o móvil con capacidad OTG a una unidad de disco duro externo u otro dispositivo Mini USB

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA
Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC1M
Cable Adaptador 1m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

$ 7.554,00 sin IVA
$ 8.989,26 con IVA
Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho
USB2SDC2M
Cable Adaptador 2m Conector Dock USB para Samsung Galaxy Tab - Negro - USB A Macho

Cargue o sincronice su Samsung Galaxy Tab® con la PC

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA

Accesorios