StarTech.com

Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Mini USB - Macho a Macho - Cable para Dispositivos Móviles

Conecte su tablet o móvil con capacidad OTG a una unidad de disco duro externo u otro dispositivo Mini USB

ID del Producto: UMUSBOTG8IN

  • Soporte para dispositivos con capacidad USB OTG (On-the-Go)
  • Diseño portátil que resulta perfecto para llevarlo como accesorio de tablet
  • Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
$ 4.404,00 CLP sin IVA
$ 5.240,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 8 in [203.2 mm]
Longitud del Producto 8 in [203.2 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [12 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.8 in [12.3 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.8 in [22.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB a Mini-USB OTG de 20 cm - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho
UUUSBOTG8IN
Cable USB OTG de 20cm - Cable Adaptador Micro USB a Micro USB - Macho a Macho

Conecte su tablet o móvil USB con capacidad OTG a una unidad de disco externa u otro dispositivo USB 2.0

$ 4.404,00 sin IVA
$ 5.240,76 con IVA
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro
UUSBOTG
Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones - Negro

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra
UUSBOTGRA
Cable Adaptador Micro USB a USB OTG Acodado a la Derecha de 12cm - Macho a Hembra

Conecte dispositivos USB 2.0 (pen drive, mouse o teclado USB, etc.) a su tableta o Smartphone con capacidad USB On-the-Go

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA