StarTech.com

Cargador USB de 2 Puertos para Auto con Cable Micro USB y puerto USB - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente, mediante el puerto de carga de su auto y nuestro cargador de alta potencia

ID del Producto: USBUB2PCARB

  • 1x cable Micro USB de carga de 2,1A
  • 1x puerto USB 2.0 de 2,1A
  • Diseño compacto
$ 11.964,00 CLP sin IVA
$ 14.237,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - Encendedor de Cigarrillos de Automóvil (AUX 12V)
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Corriente de Entrada 2.2 ~ 1.2A
Tensión de Entrada 12 ~ 24 DC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 45.8 in [116.4 cm]
Longitud del Producto 13.8 in [35 cm]
Peso del Producto 1.7 oz [49 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [42 mm]
Ancho de la Caja 3.3 in [83 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5 in [12.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [62 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador Micro USB para coche, con puerto adicional USB de carga - Alta potencia de 21 vatios / 4,2A

Certificaciones

Productos Relacionados

Cargador de Auto USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro
USB2PCARBKS
Cargador de Auto USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Negro

Cargue dos tablets simultáneamente en el auto

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Cargador de Auto USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco
USB2PCARWHS
Cargador de Auto USB de Dos Puertos - 24W / 4,8A - Blanco

Cargue dos tablets simultáneamente en el auto

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA

Accesorios