StarTech.com

Cable Adaptador de 15cm USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

ID del Producto: UUSBHAUB6IN

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector Micro USB ‘B’ (macho)
  • Ofrece un cable de 15 cm
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [16 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (15 cm) - A a Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro
UUSBHAUB1
Cable Adaptador de 30cm 1ft USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone Carga y Datos - Negro

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computador de escritorio o notebook

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cable Micro USB de 1,8m - A a Micro B Acodado a la Derecha - Cable de Recarga y Datos para Teléfonos Móviles

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MLA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MLA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la izquierda - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MRA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB2MRA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA1M
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA2M
Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra - Negro
UUSBMUSBMF
Adaptador Mini USB a Micro USB - 1x MicroUSB-B Macho - 1x MiniUSB-B Hembra - Negro

Permite la utilización de cables Mini USB con dispositivos Micro USB

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B  Macho - Combo
USBRETAUBMB
Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo

Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0

$ 6.294,00 sin IVA
$ 7.489,86 con IVA

Accesorios