StarTech.com

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco

Este cable USB 2.0 (blanco) de repuesto, de alta calidad, permite el cambio o la sincronización de dispositivos Micro USB 2.0

ID del Producto: USBPAUB1MW

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro B (macho)
  • Conector USB 2.0 diseñado con moldeados finos, que reducen la tensión
Ver otros
  • Diseño completo de color blanco
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
$ 5.664,00 CLP sin IVA
$ 6.740,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.6 oz [16 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.2 in [6 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [21 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB (blanco), de 1 metro - A a Micro B

Certificaciones

Accesorios