StarTech.com

Cable Adaptador Retráctil de 76cm USB A Macho a Mini USB B y Micro USB B Macho - Combo

Cargue o sincronice dispositivos móviles Micro o Mini USB en cualquier lugar al que se desplace, gracias a este cable combinado USB 2.0

ID del Producto: USBRETAUBMB

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 conector Micro USB-B macho
  • 1 conector Mini USB-B macho
  • Diseño de cable retráctil
  • Soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Gbps
$ 6.294,00 CLP sin IVA
$ 7.489,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 7.2 in [18.2 cm]
Ancho del Producto 11.5 in [29.2 cm]
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 2.5 ft [0.8 m]
Longitud del Producto 2.5 ft [0.8 m]
Peso del Producto 0.7 oz [21 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [26 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable combinado retráctil USB a Micro USB y Mini USB de 76 cm

Certificaciones