StarTech.com

Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

ID del Producto: USB2AUB2RA2M

  • Conecte con su dispositivo y su computador o cargador incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • Sitúe sus dispositivos USB 2.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Acodado a la Derecha
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.4 oz [41 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 2.0 en ángulo derecho de 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha
USB2AUB2RA1M
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha

Cargue y sincronice su dispositivo Micro-USB desde un puerto USB de difícil acceso

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA