StarTech.com

Cable Mini USB 2.0 (30 cm) - USB A a Mini B H/M

Conversión de un cable USB A-A en cable USB A-a-Mini USB

ID del Producto: USBMUSBFM1

  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Gbps
  • Fabricación duradera para un rendimiento fiable
$ 4.682,00 CLP sin IVA
$ 5.571,58 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 1 in [25 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [19 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 (30 cm) - USB A a Mini B H/M

Certificaciones