StarTech.com

Cable 15cm Adaptador 2 Puertos USB 3.0 a IDC20 Header Cabezal Interno Placa Base - Negro

Conexión de 2 dispositivos internos USB 3.0 (lector de tarjeta o disco duro internos) directamente al cabezal de la placa madre

ID del Producto: USB3SMBADAP6

  • 2 conectores hembra USB 3.0 'A' en sentido descendente
  • 1 conector USB 3.0 (20 pines) interno
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Compatible con las especificaciones USB 3.0
$ 11.127,00 CLP sin IVA
$ 13.241,13 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Conector B 1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [32.8 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [35.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador del cabezal de la placa madre, con 2 puertos USB 3.0

Certificaciones