StarTech.com

Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Escritorio - Macho a Hembra USB A

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera del computador a su escritorio

ID del Producto: USB3SEXT5DSK

  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
  • Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
  • Permite extender la distancia de conexión entre dispositivos USB 3.0 en hasta 5 metros
  • Velocidades de transferencia de datos hasta 10 veces más rápidas que con USB 2.0
$ 11.712,00 CLP sin IVA
$ 13.937,28 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 11.500
Ancho del Producto 13.500
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 5 ft [1.5 m]
Longitud del Producto 5 ft [1.5 m]
Peso del Producto 4.8 oz [135 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.9 in [225 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 0 in [0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [140 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión SuperSpeed USB 3.0 de 5 pies A a A M/H para Escritorio

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A
USBEXTAA5DSK
Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A

Extiende un puerto USB de un computador a una mesa o superficie de escritorio

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA