StarTech.com

Cable micro USB 3.0 delgado de 2m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su computador de escritorio o notebook, gracias a un cable más flexible y delgado

ID del Producto: USB3AUB2MS

  • Cable de diseño delgado: diámetro exterior de 4,8 mm
  • Moldeado rediseñado y delgado del conector Micro USB 3.0
  • Soporte para tasas de transferencia de datos USB 3.0 de hasta 5 Gbps
Ver otros
  • El cable y los conectores se ajustan a las especificaciones de USB 3.0 SuperSpeed
  • Fabricado para brindar durabilidad
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$ 10.704,00 CLP sin IVA
$ 12.737,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 0 oz [0.1 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [104 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable delgado SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B (2 m) - M/M

Certificaciones