StarTech.com

Cable delgado de 0,5m Micro USB 3.0 acodado a la derecha a USB A

Coloque sus dispositivos Micro USB 3.0 con menos estorbo de cables, según la configuración necesaria, gracias a este cable delgado y más flexible

ID del Producto: USB3AU50CMRS

  • Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
  • Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • El diseño delgado del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
  • Cargue y sincronice sus dispositivos móviles sin tener que extraerlos de su estuche protector
$ 7.554,00 CLP sin IVA
$ 8.989,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0 oz [0 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [45 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro USB 3.0 slim en ángulo derecho, de 0,5m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable delgado de 0,5m Micro USB 3.0 acodado a la izquierda a USB A
USB3AU50CMLS
Cable delgado de 0,5m Micro USB 3.0 acodado a la izquierda a USB A

Coloque sus dispositivos Micro USB 3.0 con menos estorbo de cables, según la configuración necesaria, gracias a este cable delgado y más flexible

$ 7.554,00 sin IVA
$ 8.989,26 con IVA