StarTech.com

Cable USB 3.0 de 3 metros - A Macho a A Macho - USB 3.1 Gen1 (5Gbps)

Conecte dispositivos USB 3.0 USB-A a un concentrador USB o a su computador

ID del Producto: USB3SAA3MBK

  • Sitúe sus dispositivos USB 3.0 donde sea necesario en su espacio de trabajo
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Fiabilidad garantizada
$ 8.197,00 CLP sin IVA
$ 9.754,43 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 4 oz [112 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [18 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [122 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.0 A a A de 3m - M/M - Negro

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1.8m USB 3.0 SuperSpeed A Macho a A Macho Color Negro
USB3SAA6BK
Cable de 1.8m USB 3.0 SuperSpeed A Macho a A Macho Color Negro

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su computador

$ 7.025,00 sin IVA
$ 8.359,75 con IVA
Cable de 1,8m de Extensión Alargador Pasivo USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT6BK
Cable de 1,8m de Extensión Alargador Pasivo USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1,8 m adicionales

$ 7.025,00 sin IVA
$ 8.359,75 con IVA
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT1MBK
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

$ 6.439,00 sin IVA
$ 7.662,41 con IVA
Cable USB 3.0 de 2m Extensor Alargador - USB A Macho a Hembra
USB3SEXT2MBK
Cable USB 3.0 de 2m Extensor Alargador - USB A Macho a Hembra

Extensión de hasta 2 metros de un cable SuperSpeed USB 3.0

$ 8.184,00 sin IVA
$ 9.738,96 con IVA
Cable de 1,5m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Tipo A - Macho a Hembra
USB3SEXT5DKB
Cable de 1,5m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Tipo A - Macho a Hembra

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera del computador a su escritorio

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Escritorio - Macho a Hembra USB A
USB3SEXT5DSK
Cable de 1,5m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed Dock de Escritorio - Macho a Hembra USB A

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera del computador a su escritorio

$ 11.712,00 sin IVA
$ 13.937,28 con IVA
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXT1M
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

$ 6.439,00 sin IVA
$ 7.662,41 con IVA

Accesorios