StarTech.com

Cable de Alimentación Corriente de 1,8m para Computador PC C13 a Clavija Europea Europlug Schuko - CEE 7/16 7/4

Alimentación de un PC mediante un enchufe eléctrico con conexión a tierra (Europa)

ID del Producto: PXT101EUR

  • 1 conector de alimentación (UE) CEE 7/7 (Schuko)
  • 1 conector IEC 320 C13
  • Valor nominal para 250 V a 10 A
  • Conforme con VDE, RoHS
$ 6.294,00 CLP sin IVA
$ 7.489,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa) Conector
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 250 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 0.75mm2
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 6.6 oz [188 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja 1.4 in [36 mm]
Longitud de la Caja 5 in [12.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación (Europa) de dos clavijas (1,8 metro) para ordenadores

Certificaciones