StarTech.com

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

ID del Producto: USBLT1MW

  • 1 conector Apple Lightning (8 pines)
  • 1 conector USB 'A' macho
  • Conector reversible Lightning
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$ 11.964,00 CLP sin IVA
$ 14.237,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.7 oz [21 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8 in [20.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 oz [64 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable blanco (1 m) de conector Apple Lighting a USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco
USBEXTPAA2MW
Cable de 2m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco

Aumente la longitud de un cable USB 2.0 en hasta 2 m

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco
USBEXTPAA3MW
Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor - Blanco

Aumente la longitud de un cable USB 2.0 en hasta 3 m

$ 5.853,00 sin IVA
$ 6.965,07 con IVA
Cable de 1,8m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor
USBEXTAA6BK
Cable de 1,8m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda en 1,8m la longitud de un cable USB

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK
Cable de 3m de Extensión Alargador USB 2.0 USB A Macho a USB A Hembra - Negro

Alargue el cable de su actual dispositivo USB en 3m

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor
USBEXTAA6IN
Cable de 0,15m de Extensión Alargador USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda el cable actual de su dispositivo USB en 15cm

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
Cable de 91cm de Extensión USB 2.0 - Alargador USB A Macho a Hembra - Extensor

Extiende en 0,9m la longitud de un cable USB

$ 4.096,00 sin IVA
$ 4.874,24 con IVA
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1
Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A
USBEXTAA5DSK
Cable de 1,5m de Extensión Alargador USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A

Extiende un puerto USB de un computador a una mesa o superficie de escritorio

$ 5.268,00 sin IVA
$ 6.268,92 con IVA
Cable USB 2.0 de Extensión Alargador Activo de 5 metros - Macho a Hembra
USB2AAEXT5M
Cable USB 2.0 de Extensión Alargador Activo de 5 metros - Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 5 metros

$ 26.946,00 sin IVA
$ 32.065,74 con IVA
Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT15M
Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 15 metros

$ 42.765,00 sin IVA
$ 50.890,35 con IVA
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Cable de 4,5m Alargador Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A - Extensor

Extienda fiablemente un dispositivo USB 2.0 hasta 4,5 metros adicionales

$ 12.884,00 sin IVA
$ 15.331,96 con IVA
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango
USB110EXT2
Extensor 1 puerto USB 1.1 por cable Ethernet Cat5 Cat6 UTP RJ45 40m de alcance rango

Extienda la distancia de conexión entre un dispositivo USB 1.1 y el computador en hasta 40 metros (131 pies) a través de un cable Cat5 o Cat6

$ 68.664,00 sin IVA
$ 81.710,16 con IVA

Accesorios