StarTech.com

Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

ID del Producto: USBLT2MB

  • 1 conector Apple Lightning (8 pines)
  • 1 conector USB 'A' macho
  • Conector reversible Lightning
  • Ofrece un cable de 2 m
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$ 12.594,00 CLP sin IVA
$ 14.986,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 22/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.3 oz [66 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 7.9 in [20.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4 oz [112 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro (2 m) de conector Apple Lightning a USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA