StarTech.com

Cable de 1m USB a Lightning USB-C y Micro USB - Cable Cargador para Teléfono Móvil iPhone iPad Tablet

Cargue o sincronice su dispositivo móvil Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB mediante el uso de un solo cable

ID del Producto: LTCUB1MGR

  • Lleve consigo un solo cable 3 en 1 para todos sus requisitos de recarga
  • Evite rizos y torceduras, gracias al revestimiento de nailon trenzado del cable
  • Cargue o sincronice un dispositivo Micro-USB, USB-C o Lightning a la vez
Ver otros
  • Cargue o sincronice un dispositivo USB-C o Lightning: solo tiene que enchufar el conector correspondiente al conector Micro-USB y enchufarlo al dispositivo
  • Cargue un dispositivo Micro-USB: solo tiene que enchufar el conector del medio al dispositivo
$ 20.154,00 CLP sin IVA
$ 23.983,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket Trenzado
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 22/28 AWG
Color Plata
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15 cm]
Longitud de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [85 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Lightning o USB-C o Micro-B a USB-A

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco
LTUB1MWH
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

$ 18.264,00 sin IVA
$ 21.734,16 con IVA
Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB para iPod iPad iPhone - Color Negro
LTADUB1MB
Cable de 1m Lightning, Dock de 30 pines o Micro USB a USB para iPod iPad iPhone - Color Negro

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

$ 15.114,00 sin IVA
$ 17.985,66 con IVA
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco
USBPAUB1MW
Cable Adaptador 1m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco

Este cable USB 2.0 (blanco) de repuesto, de alta calidad, permite el cambio o la sincronización de dispositivos Micro USB 2.0

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA