StarTech.com

Cable de 30cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de auto

ID del Producto: USBCLT30CMW

  • Flexible diseño rizado, perfecto para cargar su iPad o iPhone con el cargador de su auto
  • El diseño compacto permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
$ 10.704,00 CLP sin IVA
$ 12.737,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Calibre del Conductor 28/30 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 0.5 oz [15 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8 in [20.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [62 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable blanco, rizado de 30cm USB a Lightning para iPhone/iPad/iPod

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMW
Cable de 60cm USB a Lightning Rizado para Apple iPhone / iPod / iPad

Cargue su iPad o iPhone sin removerlo de su montura de auto

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBCLT30CMB
Cable en Espiral de 30cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el auto, mediante este cable en espiral de 30 cm

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBCLT60CMB
Cable en Espiral de 60cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga de dispositivos Apple® equipados con Lightning, sin estorbos, en el auto, mediante este cable en espiral de 60 cm

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA