StarTech.com

Cable de 1m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

ID del Producto: TBLT3MM1MW

  • Compatible con dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort
  • Soporta una velocidad de transmisión de datos de 20Gbps
  • Certificación Thunderbolt
Ver otros
  • Vídeo de 4K y 60Hz total
  • Acople y alimente su portátil con un solo cable
  • Conecte en serie hasta seis dispositivos Thunderbolt 3
$ 17.571,00 CLP sin IVA
$ 20.909,49 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Macho
Conector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 in [39 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.5 oz [42 g]
Información de la Caja
Package Height 0.5 in [12 mm]
Package Length 8.9 in [225 mm]
Package Width 4.9 in [125 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [50 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable thunderbolt 3

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM1M
Cable de 1m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 17.571,00 sin IVA
$ 20.909,49 con IVA
Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C
TBLT3MM2MW
Cable de 2m Thunderbolt 3 Blanco - Cable Compatible con USB-C y DisplayPort - USB Tipo C

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 21.087,00 sin IVA
$ 25.093,53 con IVA
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB
TBLT3MM2M
Cable de 2m Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) - Compatible con Thunderbolt, DisplayPort y USB

Suministre una velocidad de transferencia de datos dos veces más rápida que con otros tipos de cable, habilite video 4K a 60 Hz y alimente sus dispositivos con un solo cable

$ 21.087,00 sin IVA
$ 25.093,53 con IVA