StarTech.com

Adaptador USB-C a USB-A - Macho a Hembra - USB 3.0

Conecte su dispositivo USB Type-A a un computador portátil, tablet u otro dispositivo equipado con USB Type-C

ID del Producto: USB31CAADG

  • Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3™
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$ 9.444,00 CLP sin IVA
$ 11.238,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [21.5 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 1.3 in [32.3 mm]
Peso del Producto 0.2 oz [6 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [11 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 oz [8 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a USB-A - M/H - USB 3.0

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su notebook con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

$ 13.470,00 sin IVA
$ 16.029,30 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
USB31CUB1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B

Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador de escritorio o notebook

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
USB2CB1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2CC2M
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, a través de distancias más largas

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA