StarTech.com

Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su notebook con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

ID del Producto: USB31CAADP

  • Certificación USB-IF
  • Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$ 11.334,00 CLP sin IVA
$ 13.487,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85% RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [15 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [20 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.1 USB-C a USB-A

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

$ 13.470,00 sin IVA
$ 16.029,30 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
USB31CUB1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B

Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador de escritorio o notebook

$ 9.444,00 sin IVA
$ 11.238,36 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
USB2CB1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA