StarTech.com

Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador de escritorio o notebook

ID del Producto: USB2AC1M

  • Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$ 9.444,00 CLP sin IVA
$ 11.238,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 85%
Temperatura de Almacenamiento 10°C to 80°C
Temperatura Operativa 0°C to 70°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Calibre del Conductor 20/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.8 oz [23 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [28 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 USB-C a USB-A de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
USB2CB1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

$ 13.470,00 sin IVA
$ 16.029,30 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
USB31CUB1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B

Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su notebook con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA