StarTech.com

Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

ID del Producto: USB2CC1M

  • Certificación USB-IF
  • El conector USB Type-C reversible le permite conectar sus dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual le resultará más sencillo
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$ 10.074,00 CLP sin IVA
$ 11.988,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 100W
Características Físicas
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.9 oz [26 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.2 in [6 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [31 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 USB-C™ de 1m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C
USB2CB1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo B a USB-C

Conecte dispositivos USB 2.0 USB-B a su dispositivo USB-C anfitrión

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

$ 13.470,00 sin IVA
$ 16.029,30 con IVA
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
USB31CUB1M
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B

Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su notebook con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA