StarTech.com

Cable de 0,5m USB-C Macho a Macho - Cable USB 2.0 USB Tipo C

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, sin estorbo de cables

ID del Producto: USB2CC50CM

  • Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
  • Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$ 8.184,00 CLP sin IVA
$ 9.738,96 CLP con IVA

General

Este cable USB-C™ a USB-C facilita la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB 2.0 y USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su computador.

El cable también es compatible con los puertos Thunderbolt™ 3, lo cual significa que puede cargar y sincronizar sus dispositivos móviles USB-C mediante el uso de un notebook equipado con Thunderbolt 3.

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB 2.0 mientras se desplaza o viaja

Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C con su notebook.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-C de pared, de auto o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en auto o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su notebook.

Alimente su notebook

Con hasta 3A de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB Type-C para suministrar alimentación a un notebook equipado con USB-C, como el Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Solo tiene que conectar el cable a su notebook equipado con USB-C y a un cargador USB-C de pared.

Ideal como accesorio complementario al viajar

Reemplace el cable USB-C de carga incluido originalmente con su dispositivo, o utilícelo como accesorio extra cuando viaje o se desplace, con el fin de que todos sus dispositivos estén listos para su uso cuando los necesite.

El cable USB2CC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C mediante el puerto USB-C de su notebook

Cargue sus dispositivos USB-C mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de auto o una batería de carga

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [24 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$ 10.074,00 sin IVA
$ 11.988,06 con IVA
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2CC2M
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, a través de distancias más largas

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Cable de 3m USB-C a USB-C Macho a Macho USB 2.0 - Cable USB Tipo C  - Cable USBC - Cable Cargador para Móvil USBC
USB2CC3M
Cable de 3m USB-C a USB-C Macho a Macho USB 2.0 - Cable USB Tipo C - Cable USBC - Cable Cargador para Móvil USBC

Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type-C a través de distancias más largas

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA